Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1248-55 - Luminaire connection box
Nomenclature
1248-55
CNSORDERNO
Order number
1248-55
CNSEAN
EAN-Code
4013456331105
BZ
Désignation
Luminaire connection box
LOD
level of detail
T
Profondeur
55 mm
ED
Orifice de plafond (DA) Ø
35 mm
LL
Light hook length
55 mm
RE20
Entrées de tuyau M20
1
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    1068-02 - Electronics box
    KAISER
    1095-91 - Junction casing 100
    KAISER
    1144-00 - Ceiling exit bush
    KAISER
    1055-04 - One-gang box
    KAISER
    1159-50 - Mini support d'appareil
    KAISER
    1094-91 - Junction casing 80
    KAISER
    1097-75 - Potential equalisation casing 16²
    KAISER
    1096-91 - Junction casing 150
    KAISER
    1181-65 - Signaldeckel UP¹ für Einbauöffnungen Ø 60 mm
    KAISER
    1184-69 - Sound insulation cover
    KAISER
    1555-88 - Screened one-gang junction box
    KAISER
    1172-05 - Junction box
    KAISER
    1184-90 - Universal VDE cover
    ABB Installation Products
    Covers
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés