Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rossi
Description
MR 3I 32...41 - Motoréducteurs MR 3I 32...41
Nomenclature
MR 3I 32 PC1A 16.5 63A 450/60 B5
GRANDEZZA
Taille réducteur
mm
ESECUZIONE
Exécution réducteurs
mm
MOTORTYPE
Taille moteur
mm
FC
Position de montage
I
Rapport de transmission
EAS
Bout d'arbre lent spécial
FQ
Bride carrée
mm
A18
Type moteur
A19
Taille moteur
A20
Position de la boîte à bornes
A21
Puissance
A22
Poles
A32
Fréquence
A23
Directive
A24
Rendement
A25
Position de montage du moteur
A26
Deuxième bout d'arbre
A27
Refroidissement
A28
Codeur
A29
Couvercle anti-goutte
A30
Relese lever
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
9.5 mm
G
mm
H
h11
mm
K
9.5 mm
L
mm
M
mm
N
mm
P
mm
Q
mm
S
10 mm
T
mm
U
mm
V
mm
Z
mm
P1
140 mm
X
122
Y
185 mm
Y1
mm
W
101 mm
W1
mm
MASS
Masse
kg
OLIO
Quantités d'huile
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Rossi
    MR 3I 50...180 - Motoréducteurs MR 3I 50...180
    Rossi
    MR IV 32...81 - Motoréducteurs MR IV 32...81
    Rossi
    MR 2I 50...180 - Motoréducteurs MR 2I 50...180
    Rossi
    MR 2I 32...41 - Motoréducteurs MR 2I 32...41
    Rossi
    MR V 32..81 - Motoréducteurs MR V 32..81
    Rossi
    MR ICI 40-200 - Motoréducteurs MR ICI 40-200
    Rossi
    MR 3I 0...7 - Motoréducteurs MR 3I 0...7
    Rossi
    MR CI 40-280 - Motoréducteurs MR CI 40-280
    Rossi
    HB 63...160S - Moteur asynchrone triphasé
    Rossi
    R V 32...81 - Réducteurs R V 32...81
    Rossi
    R 3EL - 001...710 - 3 stages in line
    FYH INC.
    with Setscrew
    Rossi
    R ICI 50-360 - Réducteurs R ICI 50-360
    Rossi
    MR 2I 0...7 - Motoréducteurs MR 2I 0...7
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés