Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
100046S2 - Steel 4-mark Hexagon upset head SP
Bill of material
10-00-46S3-0100-0300
SIZE
Size
M 10
L
Length
CNSORDERNO
Order number
P
Pitch
1.5 mm
K
Width
7 mm
TK
tolerance-k
+-0.2 mm
S
Width
14 mm
TS
tolerance-S
-0.25 mm
E
Height
15.5 mm
SOW
Size of Washer
22x2.3
SOSW
Size of Spring Washer
17.5x2.5
LOR
Length of Run -out of thread (a)
10 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés