Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
10007002 - Steel 7-mark Hexagon upset head P
Bill of material
10-00-7002-0060-0150
SIZE
Size
M 6
L
Length
CNSORDERNO
order number
P
Pitch
1.00 mm
K
Width
4.0 mm
TK
tolerance-k
+-0.15 mm
S
Width
10 mm
TS
tolerance-S
-0.2 mm
E
Height
10.9 mm
SOW
Size of Washer
NONE
SOSW
Size of Spring Washer
11.5x1.5
LOR
Length of Run -out of thread (a)
5.1 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés