Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
10120004 - Stainless SUS316L(+)Bind P
Bill of material
10-12-0004-0040-0140
S
Size
M 4
L
Length
CNSORDERNO
Order number
P
Pitch
0.7 mm
TOH
Type of + Hole
2
DK
Outside Diameter
7.0 mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
K
Width
2.6 mm
TK
tolerance-k
+-0.15 mm
SOW
Size of Washer
8x0.5
SOSW
Size of Spring Washers
7x1.0
LOR
Length of Run -out of thread (a)
4.1 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés