Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0020013 - SUS Cap Nut (B=14) (Small)
Bill of material
N0-02-0013-01000000
CNSORDERNO
Order Number
N0-02-0013-01000000
S
Size
M10
P
Pitch
1.25 mm
M2
Height
14.5 mm
TM2
Tolerance height
±0.3 mm
M3
Height
8 mm
TM3
Tolerance height
0 -0.36 mm
T
Thickness
0.6 mm
SW
Width across flats
14 mm
TSW
Tolerance Width across flats
0 -0.25 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés