Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
2202000H - Stainless(+) Small Counter sunk D=7 Tapping Screw(3 with slot, C-1)
Bill of material
22-02-000H-0040-0080
S
Size
4
L
Length
CNSORDERNO
Order number
P
Pitch
0.7 mm
TOH
Type of + Hole
2
DK
Outside Diameter
7 mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
K
Width
2.3 mm
TK
tolerance-k
-0.3 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés