Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 29
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
7.19 - Wear plates, thickness = 10 mm
Bill of material
13228
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
B
Width b -0.2
mm
L
Length L
mm
S
Thickness ±0.025
10 mm
B1
Bohrungsabstand b1±0.2
mm
L1
Bohrungsabstand L1±0.2
mm
FORM
Style
D
H13
11 mm
D1
H13
17.5 mm
R
2 mm
R1
3 mm
S1
±0.5
7 mm
SZ
Cheese head screw DIN 7984
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés