Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
7.23 - Guide plates, thickness = 30mm; 38 mm
Bill of material
14357
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
B
Width b 0/-0.05
mm
L
Length L 0/-0.1
mm
S
Thickness s
mm
L1
Distance L1
mm
L2
Distance L2 ±0.2
mm
B1
Width b1
mm
S1
Distance s1
mm
D1
Diameter Ød1 H13
mm
D2
Diameter Ød2 H13
mm
R
2 mm
R1
5 mm
S2
20 mm
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés