Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Witol
Description
01011397002 - 011_397
Nomenclature
011_397_(0)
PN
numéro d'article
01011397002
APL
Exemple d'application
Rails de toit
PG
Groupe de produits
WITOL Individual
SS
dimensions de vis
M6
HD
Hauteur de livraison (HD)
5.85 mm
NH
Hauteur nominale (HN)
10.85 mm
HC
Hauteur de compensation (HC)
10.85 mm
D
Bague d'arrêt (D)
17.5 mm
SA
Chemin de compensation (SA)
5 mm
RC
Compensation radiale (RC)
1.5 mm
TIF
Épaisseur d'interface
0.9 mm
MP
force de précharge max
<11,5 kN
W
Poids
12.79 g
CP
Protection contre la corrosion
220 h
SHORT
397
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés