Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-6782 - Linear Bearing Shim Stock
Bill of material
25-6782
PN
Part No.
25-6782
SERIES
Series
25 Series
A
20.62 mm
B
10.31 mm
C
9.53 mm
D
47.62 mm
E
4.45 mm
F
0.13 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD