Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1261-10 - Conc. constr. B² extension element
Bill of material
1261-10
CNSORDERNO
Art. No.
1261-10
BZ
Type
Conc. constr. B² extension element, for extension height 10-50 mm, for push-button fixing
LOD
Level of Details
EBHS
Installation heights, vertical
50 mm
EBHL
Installation heights, horizontal
10 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
7.2 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.087 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456151031
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002328
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD