Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1265-12 - B1 one-gang junction box
Lista materiale
1265-12
CNSORDERNO
Art. No.
1265-12
CNSEAN
EAN-Code
4013456550568
BZ
Designazione
B1 Decken-Verbindungsdose
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
94 mm
B
Larghezza
75 mm
T
Tiefe
95 mm
EO
Installation opening Ø
35 mm
AO
Break-out openings for DIN EN Ø 20/25 mm conduits
7
MR
Markings for cables up to Ø 16 mm
7
AT
Numero di viti
2
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
0 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.000 l
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
The new B1 ceiling boxes simplify installation on the ceiling formwork. The innovative conduit entries allow the easy laying of the conduits in multiple ceiling boxes arranged in a row without the need for cutting during laying work. The higher conduit entries make additional cut-outs of the reinforcement bars unnecessary, and speeds up the fitting of empty conduits on the ceiling. · Suitable for all types of formwork · Flat front part makes possible the trouble-free fitting of the reinforcement bars on the ceiling formwork · Innovative conduit entries for fast fitting on the building site · Plenty of installation space · Fitting of a light hook acc. to DIN EN 60670 · The tried-and-tested KAISER colour system ensures fast testing of the installation
PICTURESMALL
9268-94.png
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    KAISER
    1265-13 - B1 one-gang junction box
    KAISER
    1260-11 - B1 large conduit one-gang junction box
    KAISER
    1247-01 - Scatola per soffitti a panelli
    KAISER
    1227-50 - Scatola per soffitti a panelli 115
    KAISER
    9951 - Uscita a parete
    KAISER
    1265-11 - B1 one-gang junction box
    KAISER
    1203-28 - Calcestruzzo tassello finale / di raccor
    KAISER
    9959 - Uscita a soffitto per tubi THFWG
    KAISER
    1223-22 - Scatola da incasso universale
    KAISER
    1261-12 - Tassello di transito muro-soffitto
    KAISER
    9955 - Uscita a parete
    KAISER
    1261-16 - Tassello di transito muro-soffitto 90°
    KAISER
    1249-12 - B1 domed box 45°
    KAISER
    1269-01 - B1 Two-gang junction box
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD