Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9909.20 - Coperchio ad innesto con fissaggio centrale
Lista materiale
9909.20
CNSORDERNO
Art. No.
9909.20
ENO
E-Numero
155910018
BZ
Designazione
Coperchio ad innesto con fissaggio centr, 130x130 mm
LOD
Livello di dettaglio
INFOTEXT
Infotext
Coperchio con fissaggio centrale con barra diagonale e uscita per cavo per scatole di derivazione sotto intonaco 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.850, 9908.01.21, 9908.21 Lunghezza x Largezza x Altezza: 130 x 130 x 3.5mm. Fatto di ASA Blend, senza alogeni, resistente ai raggi UV, secondo EN 60670-1/60670-22/, con prova al filo incandescente a 850°C, con omologazione SEV Colore: RAL 9010 Numero d'articolo: 9909.20 / E-No 155 910 018
MAT
Material
ASA Blend
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
INFO
info
resistente ai raggi UV
L
Lunghezza
130 mm
B
Larghezza
130 mm
H
Altezza
3.5 mm
F
Colore
RAL 9010
CNSMASSEXACT
Peso
51 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614041872
ETIM40
ETIM 40
EC002656
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD