Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9435-04 - Scatola antincendio FlamoX®EI30
Lista materiale
9435-04
CNSORDERNO
Art. No.
9435-04
BZ
Designazione
Scatola antincendio FlamoX®EI30
LOD
Livello di dettaglio
FUR
per spessori del panello
2 x 12.5 mm
L
Lunghezza
230 mm
B
Larghezza
180 mm
H
Altezza
100 mm
AO
Apertura Ø
100 mm
LHMAX
Altezza d'incasso max. per lampada et altoparlante
100 mm
RF
Introduzioni per tubi a M25
2
LF
Introduzione per cavi a ø 13,5mm
2
LEDL
Lampada LED
14 W
HALOGENL
Lamapde alogeni
50 W
ETAZ
Approvazione ETA
richiesto
ENO
E-Numero
920 848 219
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
1281.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
6.895 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546073
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD