Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1282-05 - Scatola da incasso HaloX® 180 cop.front.
Lista materiale
1282-05
CNSORDERNO
Numero d'ordine
1282-05
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 180 cop.front.
LOD
Livello di dettaglio
ELL
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
160 mm
LB
Panello di luci ø minimale
167 mm
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
85.800 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.940 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546912
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 180 front part Installation in: on-site mixed concrete Installation diameter: 160 mm Luminaire trim min. diameter: 167 mm Art. No: 1282-05 / 920 896 349
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD