Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9192-77 - Scatola di collegamento 240 x 140 x 72 mm
Lista materiale
9192-77
CNSORDERNO
Art. No.
9192-77
ENO
E-Numero
155112029
BZ
Designazione
Scatola di collegamento per pareti, leggere, 240 x 140 x 72 mm, senz alogeni, con coperchio, con viti
LOD
Livello di dettaglio
INFOTEXT
Infotext
Scatola di derivazione da incasso Quickbox per installazione in pareti e soffitti con intercapedine Lunghezza x Largezza x Profondità: 240 x 140 x 72 mm. in ABS, senza alogeni, con prova al filo incandescente a 850°C, omologate VDE, aperture previste Ø 20 mm: 8, Ø 25 mm: 2; Ø 32 mm: 2, per morsetti fino a 16mm2 Numero d'articolo: 9192-77 / E-No 155 112 029
L
Lunghezza
238 mm
B
Larghezza
140 mm
T
Profondità
72 mm
FR
ø Buco di trapano
4 x 68 mm
K
per morsetti fino a
16 mm2
AO20
Aperture previste Ø 20mm
8
AO25
Aperture previste Ø 25 mm
2
AO32
Aperture previste Ø 32 mm
2
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
244.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
2.965 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456230019
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD