Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1556-62 - Cavity wall one-gang junction box
Lista materiale
1556-62
CNSORDERNO
Order number
1556-62
CNSEAN
EAN-Code
4013456121300
BZ
Designazione
Cavity wall one-gang junction box
LOD
Livello di dettaglio
T
Profondità
63 mm
EO
Apertura di installazione Ø
60 mm
RE20
Ingressi per tubi M20
13
GS
Geräteschrauben
2
PA
Dispatch
100
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    KAISER
    1155-02 - UP extension ring
    KAISER
    1055-62 - Gerätedose mit Nagellaschen
    KAISER
    1275-40 - Scatola per apparecchi CEE 16A
    KAISER
    1075-04 - One-gang box CEE
    KAISER
    9062-94 - Electronics box
    KAISER
    9064-02 - O-range® one-gang junction box with holding ring
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD