Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Kollmorgen
Descrizione
Serie AKMH2 - Serie AKMH2
Lista materiale
AKMH21x-ANKNCA1K
PN
Codice articolo
AKMH21x-ANKNCA1K
SERIES
Serie
AKMH2
ROTORSTACKLENGTH
stack
MOUNT
Supporto
SHAFT
Albero
FEEDBACKDEVICE
Dispositivo di retroazione
CONNECTORS
Connettori
BRAKE
Freno
CL
Lunghezza cavo
SEAL
Guarnizione
K
RPR
Gamma di potenza nominale
0.2-0.7 kW
CTR
Gamma di coppia continua
0.3-1.1 Nm
PTR
Gamma di coppia di picco
1.6-5.5 Nm
MAXS
Velocità massima
8000 rpm
MDIA
Diametro del motore
74 mm
C
4.80 [.189]
D
40 (+0.011/-0.005) [1.5748 (+.0004/-.0002) ] j6
E
63 [2.480]
H
D M4 [DIN 332]
J
11 (+0.012/+0.001) [.4331 (+.0004/+.0001) ] k6
K
30.0 [1.18]
P
R
S
T
U
0.035 [.0013]
V
0.080 [.0031]
W
0.080 [.0031]
ZMAX
Z MAX
167.2 [6.583]
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Kollmorgen
    Serie AKMH3 - Serie AKMH3
    Kollmorgen
    Serie AKMH4 - Serie AKMH4
    Kollmorgen
    Serie AKMH5 - Serie AKMH5
    Kollmorgen
    Serie AKMH6 - Serie AKMH6
    Kollmorgen
    Serie AKM1 - Serie AKM1
    Kollmorgen
    Serie AKM2 - Serie AKM2
    Kollmorgen
    Serie AKM5 - Serie AKM5
    Kollmorgen
    Serie AKM3 - Serie AKM3
    Kollmorgen
    Motore C04 - DDR a cartuccia
    Kollmorgen
    Serie AKM4 - Serie AKM4
    Kollmorgen
    DDR con alloggiamento D06X - Motori DDR con alloggiamento
    Kollmorgen
    Serie AKM7 - Serie AKM7
    Kollmorgen
    Dimensione AKM2G 2 - Serie AKM2G
    Kollmorgen
    Serie TBMS - Motore senza carter
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD