Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
MecVel
Descrizione
ALI3-FCM-VRS-CA - Attuatore VRS con finecorsa magnetici - Motore CA
Lista materiale
ALI3-FCM-VRS/0050/M01/CA-T-277/480/60-2-0.09/-/IP65/M0/2FCM0/1/IP65/P1/A1
IDNR
Tipo attuatore
ALI3-FCM-VRS
C
Corsa
mm
Inserisci valore per C
Corsa
mm
cm
inch
ft
CC
Corsa
mm
Inserisci valore per CC
Corsa
mm
cm
inch
ft
VS
Versione
FMAX
5000 N
VEL
Velocità
mm/s
GRM
Gr. Motore
50
NP
N° Poli
2
PW
Potenza
0.09 kW
MOT
Motore
CA
TIPO
Tipo
TIPOY
Note motore
-
TS1
Tensione
V
FR
Freno
GP
Grado Protezione
OO
Opzional
ENC
Encoder
ENCX
Note encoder
-
OM
Orientamento motore
FCM
Finecorsa
FCMXX
2 sensori circuito Reed NC (3 sensori disponibili solo per corse > 100 mm) mm
OMO
Orientamento morsettiera
GP1
Grado protezione
DA
Antirotazione
AP
Orientamento attacco posteriore
AA
Attacco anteriore
OPZ
Versione Inox
OPZX
Note Inox
-
OPZ2
Verniciatura
OPZ2X
Note verniciatura
-
OPZ5
Guarnizioni in Viton
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    MecVel
    ALI3-VRS-CA - Attuatore VRS senza finecorsa - Motore CA
    MecVel
    ALI3-FCM-CC - Attuatore con finecorsa magnetici - Motore CC
    MecVel
    ALI3-F-CA - Attuatore con finecorsa - Motore CA
    Flexicon
    Nylon - Metric Locknut
    Bimba Products
    MGFR - Filter - Regulator
    Flexicon
    FCC/FCC-SS - Conduit fixing clip
    MecVel
    ALI3-F-CC - Attuatore con finecorsa - Motore CC
    Flexicon
    NPB - Metric Locknut
    Bimba Products
    MGV - Soft Start-up Valve
    Bimba Products
    RS - Repairable Stainless Steel Cylinders
    Flexicon
    REC - Rubber End Cap for non-metallic corrugated conduit
    Bimba Products
    M4A - Air Pilot Valve
    Flexicon
    BM90 - 90° elbow nickel plated brass with external and internal metric threads
    Flexicon
    B-C - Brass Coupler
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD