Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
100046S2 - Steel 4-mark Hexagon upset head SP
Bill of material
10-00-46S3-0100-0300
SIZE
Size
M 10
L
Length
CNSORDERNO
Order number
P
Pitch
1.5 mm
K
Width
7 mm
TK
tolerance-k
+-0.2 mm
S
Width
14 mm
TS
tolerance-S
-0.25 mm
E
Height
15.5 mm
SOW
Size of Washer
22x2.3
SOSW
Size of Spring Washer
17.5x2.5
LOR
Length of Run -out of thread (a)
10 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD