Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 21
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
11000053 - Steel Hexagon trimmer P
Bill of material
11-00-0053-0080-0350
SIZE
Size
L
Length
CNSORDERNO
Order number
P
Pitch
1.25 mm
K
Width
5.5 mm
TK
tolerance-k
+-0.15 mm
S
Width
12 mm
TS
tolerance-S
-0.25 mm
E
Height
15 mm
SOW
Size of Washer
18x1.6
SOSW
Size of Spring Washer
14.5x2.0
LOR
Length of Run -out of thread (a)
8.4 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD