Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0020248 - Flange Stableford Nut (Small) (Details)
Bill of material
N0-02-0248-01000000
CNSORDERNO
Order number
N0-02-0248-01000000
S
Size
M10
P
Pitch
1.25 mm
B
Width across flats
14 mm
TB
Tolerance Width across flats
0 -0.25 mm
C
Width across corners
16.2 mm
D
Diameter
19 mm
TD
Tolerance Diameter
0 -0.4 mm
H
Height
10.0 mm
TH
Tolerance Height
±0.4 mm
L
Thread length
8.8 mm
T
Thickness
1.7 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD