Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
00000005 - Steel(+)Pan head machine screw
Bill of material
00-00-0005-0060-0200
S
Size
M 6
L
Length
20
CNSORDERNO
Order number
00-00-0005-0060-0200
P
p: Pitch
1 mm
TOH
Type of + Hole
3
DK
dk: Outside Diameter
10.5 mm
TDK
tolerance-dk
-0.7 mm
K
k: Width
4 mm
TK
tolerance-k
+-0.2 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD