Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0000C22 - Iron Hexagon Slotted and Castle Nut (Type-2) (High form) (Whitworth)
Bill of material
N0-00-0C22-80600000
CNSORDERNO
Order Number
N0-00-0C22-80600000
S
Size
3/4
M
Height
24 mm
TM
Tolerance Height
±0.25 mm
M1
Height
16 mm
W
Height
16 mm
TW
Tolerance Height
0,-0.4 mm
SW
Width across flats
32 mm
TSW
Tolerance Width across flats
0、-0.4 mm
DW1
Diameter
31 mm
N
Width
6 mm
TN
Tolerance Width
+0.3,0 mm
NOG
The number of grooves
8
DE
Diameter
31 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD