Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CHELIC
説明
SQW - Branch union double Y
部品表
SQW6-6
D1
Tube size
6 mm
D2
Tube size
6 mm
MODEL
Model
SQW6-6
B
40.2 mm
C1
17.1 mm
C2
17.1 mm
D
3.2 mm
G
12.4 mm
J
12.4 mm
P1
12.4 mm
SA
Effective area
12.5 mm^2
WEIGHT
Weight
16 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)