Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1283-25 - Installation housing, HaloX® 250
Bill of material
1283-25
CNSORDERNO
Art. No.
1283-25
BZ
Type
Installation housing, HaloX® 250, Interm. frame, install. height 25 mm
LOD
Level of Details
DA
Ceiling exit (CE) Ø
250 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 250, extension ring, installation height 25 mm (1283-25) Plastic extension ring to increase luminaire installation depth by 25 mm Multiple extension possible Manufacturer/Type Kaiser HaloX® 250 Art. No.1283-25
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)