Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
HepcoMotion
説明
Vee Slide Linear Guidance Systems - Simple Select
部品表
1x20-1-266
CNSORDERNO
Order number
1x20-1-266
PREVIEW
Preview
DESC
Description
V Slide System
NA
Number of Assemblies
1
SIZE
Slide Size
NC
Carriages per Slide
SL
Slide Length
mm
W
Width
20 mm
B
Width
64 mm
C
Height
10.0 mm
J
Height
24.95 mm
K
Height
14.0 mm
L
Length
100 mm
M
Width
5 x 2 mm
N
Width
12.4 mm
E
Width
50 mm
F
Length
44 mm
G
No. of Holes x Thread
6 x M5
CL1
Carriage Capacities L1
435 N
CL2
Carriage Capacities L2
685 N
CMS
Carriage Capacities Ms
4 Nm
CMV
Carriage Capacities Mv
19 Nm
CM
Carriage Capacities Ms
12 Nm
INFO
Product link
Website
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)