Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
11007003 - 鉄7マーク六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)
部品表
11-00-7003-0060-0160
SIZE
サイズ
M 6
L
長さ
CNSORDERNO
品番
P
ピッチ
1 mm
K
4 mm
TK
公差-k
+-0.15 mm
S
10 mm
TS
公差-S
-0.2 mm
E
対角
11.5 mm
SOW
座金寸法
13x1.0
SOSW
ばね座金寸法
11.5x1.5
LOR
座面から完全ネジ部までの最大値 (a)
6.3 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)