Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0000504 - スプリングナット (細目)
部品表
N0-00-0504-01000000
CNSORDERNO
型式
N0-00-0504-01000000
S
呼び径
M10
P
ピッチ
1.25 mm
SW
幅(対辺)
17 mm
TSW
公差(対辺)
0 -0.25 mm
E
幅(対角)
19.6 mm
H
高さ
8.0 mm
TH
公差(高さ)
0 -0.36 mm
T
厚さ
3.2 mm
TT
公差(厚さ)
±0.07 mm
D
20.55 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)