Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0080236 - フランジ付きUナット (S45C(H)相当材)
部品表
N0-08-0236-01000000
CNSORDERNO
型式
N0-08-0236-01000000
S
呼び径
M10
P
ピッチ
1.25 mm
SW
幅(対辺)
14 mm
TSW
公差(対辺)
0 -0.25 mm
DC
19 mm
TDC
公差(径)
0 -0.4 mm
H
高さ
10.0 mm
TH
公差(高さ)
±0.4 mm
M
ねじ長
8.8 mm
B
高さ
0 mm
DB
0 mm
TDB
公差(径)
- mm
C
厚さ
1.7 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)