카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
65-2264-Black
80/20
Metric
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/accessories/65_2264.prj},{NB=65-2264-Black},{PN=65-2264-Black},{FINISH=Black Anodize},{COLOR=0,0,0},{DESC=160mm Aluminum Container Hanger Includes Mounting Hardware},{L=160.00},{A=28.00},{B=35.00},{C=90.00},{D=2.40},{E=9.80},{T=6.30},{W=0.095}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-2264, 65-2265, 65-2264-Black, 65-2265-Black - Aluminum Container Hanger
Bill of material
65-2264-Black
PN
Part No.
65-2264-Black
65-2264-Black
FINISH
Black Anodize
Black Anodize
COLOR
0,0,0
0,0,0
DESC
Description
160mm Aluminum Container Hanger Includes Mounting Hardware
160mm Aluminum Container Hanger Includes Mounting Hardware
L
L Length
160.00
160.00
mm
A
28.00
mm
B
35.00
35.00
mm
C
90.00
90.00
mm
D
2.40
mm
E
9.80
mm
T
6.30
mm
W
Weight
0.095
0.095
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청