국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
CONEXA C-WAS 42 L
Conexa
Schweissverschraubungen
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/3_schweiss/c_was_astmab.prj},{NB=C-WAS 42 L},{BEZ1=WAS 42 L},{AUS=Set},{MAT=C},{BAU=L},{D1=42},{D3=36},{D4=0},{L1=51},{L2=40.0},{L3=57},{L4=63},{S1=50},{S2=60},{NDM=52.000},{P=2.000},{RS1=M 42-L},{ML1=24.000},{MLG1=12},{RS2=MDF 42-L},{ML2=24.000},{MLG2=13.000},{PPATH=assemblies/c_was_asmtpl.prj},{KGEINZEL=61.6},{KGSET=21.6},{C=160},{CF=160}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Conexa
Description
WAS - Elbow couplings weld
Bill of material
CONEXA C-WAS 42 L
BESTNR
Part-No.
C-WAS 42 L
C-WAS 42 L
AUS
Design
Set
Individual
Set
Individual
MAT
Surface
Stainless steel 1.4571
Steel
Stainless steel 1.4571
Steel
BAU
Series
L
L
PN
Pressure
160
160
bar
D1
Diameter
42
42
mm
D3
Diameter
36
36
mm
D4
Diameter
0
0
mm
L1
Length
51
51
mm
L2
Length
40.0
40.0
mm
L3
Length
57
57
mm
L4
Length
63
63
mm
S1
Width across flats
50
50
mm
S2
Width across flats
60
60
mm
KG
Weight
83.2
83.2
kg/100 St.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C-ASK - Weld couplings for tubes
Conexa
02.08.2013
C-ESV - Weld bulkhead couplings
Conexa
02.08.2013
B - US Inch Ejector Blades H-13 Steel
Choice Mold
21.01.2015
CU - Sprue Bushings U Series
Choice Mold
21.01.2015
XP - Thru Hardened Ejector Pins
Choice Mold
21.01.2015
CSS - Safety Straps
Choice Mold
21.01.2015
CB - Sprue Bushings B Series
Choice Mold
21.01.2015
C-T - Equal tees
Conexa
04.11.2013
CLP - Leader Pins
Choice Mold
21.01.2015
WCF - Water Connectors Female
Choice Mold
21.01.2015
PA - Side Locks PA
Choice Mold
21.01.2015
ES - Ejector Sleeves
Choice Mold
21.01.2015
CSP - Support Pillars
Choice Mold
21.01.2015
JB - JIS Metric Ejector Blades
Choice Mold
21.01.2015
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청