국가 별
표준별
언어선택:
English
English
AW28008102
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/aw_280.prj},{NB=AW28008102(1)},{REF=AW28008102},{REFOLD=AW 280 08 - 10,2},{POS=1},{D=8},{B=10.2},{D1=M 5},{H=30},{H1=11.2},{H2=4.5},{H3=4.5},{L=175},{L1=38},{L2=12},{R=64.5},{W=~4,00°},{F=80},{NDR=5.000},{KDR=4.134},{L3=79.690},{L4=59.480},{D2=1.945},{A1=7.600},{H4=30.000},{PSTOL=0.010},{INC=AW 282 6},{V1=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
Flexible Ejector (with mounting thread) - AW 280 CUMSA, Material 1.8159 - 45 ± 3 HRC
Bill of material
AW28008102
REF
Catalog Number
AW28008102
AW28008102
POS
Position
close
open
close
open
D
Diameter d
8
8
mm
B
Length b
10.2
10.2
mm
D1
Thread d1
M 5
M 5
H
Hoehe h
30
mm
H1
Height h1
11.2
11.2
mm
H2
Height h2
4.5
4.5
mm
H3
Height H
4.5
mm
L
Length L
175
mm
L1
Length l1
38
mm
L2
Length l2
12
mm
R
Radius ± 10%
64.5
mm
W
Angle
~4,00°
°
F
Force ± 12%
80
80
N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청