EI 1210-3 296x696 - 8.5
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/ei_1210_3.prj},{NB=EI 1210-3 296x696 - 8.5},{REF=EI 1210-3 296x696 - 8.5},{B=296},{L=696},{S=8.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 124
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
EI 1210 - 3 Insulating plates - DME
Bill of material
EI 1210-3 296x696 - 8.5
REF
Catalog Number
EI 1210-3 296x696 - 8.5
EI 1210-3 296x696 - 8.5
B
Width b
296
296
mm
L
Length
696
696
mm
S
Thickness
8.5
8.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WWF Base - DME
D-M-E
08.08.2018
FOB Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screwdr...
D-M-E
30.04.2024
JL Plug with outside thread - DME
D-M-E
08.08.2018
JL One piece extension plug with outside thread - DME
D-M-E
03.04.2024
GW Corrugated thermal insulation sheet - asbestos-free - DME
D-M-E
30.04.2024
V Cascade water junctions - DME
D-M-E
08.08.2018
R 29 W Self lubricating Gibs without screw holes - DME - Mat. GK-CuZn 25A15
D-M-E
04.08.2020
WH Heat transfer rods - DME
D-M-E
08.08.2018
N/500 90° Angles - DME
D-M-E
03.04.2024
JL Connector with inside thread - DME
D-M-E
03.04.2024
DYM Date pins - date stamps on ejector or core pin - DME - Mat.: Stainless...
D-M-E
04.08.2020
DHR 77 Sprue bushings 3° - DME - Euro-Standard Material 1.2826 ca 54 HRC
D-M-E
16.04.2024
ST 14 Angle connector plugs - DME
D-M-E
03.04.2024
JL Plug with inside thread - DME
D-M-E
03.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청