국가 별
표준별
언어선택:
English
English
FBN50206
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/fbn.prj},{NB=FBN50206-5},{REF=FBN50206},{REFOLD=FBN 50-206},{SN=N60},{L1=6},{D2=60},{D3=64},{D1=50},{DD=0},{B=206},{INFO=Infotext},{L3=4.000},{L4=2.000},{Y=0.500},{R=3.000},{V1=61}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 122
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
FBN Leader pin bushings - DME - Standard Material 1.7131
Bill of material
FBN50206
REF
Catalog Number
FBN50206
FBN50206
SN
Series N
N60
N60
L1
Length l1
6
6
mm
D2
Diameter d2
60
60
mm
D3
Diameter d3
64
64
mm
D1
Diameter d1
50
50
mm
B
Length
206
206
mm
INFO
Infotext
정보
Infotext
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
R03 Leader pin bushings - DME - Euro - Standard Material 1.7131 60 HRC
D-M-E
12.04.2024
FSN Leader pins - DME - Standard Material 1.7131
D-M-E
12.04.2024
APD Angle Pins - DME - Material 1.7131
D-M-E
16.04.2024
GEB Bronze plated bushings - DME - Material 1.7131
D-M-E
12.04.2024
WZ 8031 V Green die springs, rectangular wire ISO 10243 - DME
D-M-E
30.04.2024
GB 112 Guide pillars - DME - Material 1.1731 - 720 HV 30
D-M-E
16.04.2024
K 7661 Leader pin bushings - DME - Mat. DME 76 1.7131 60 HRC ± 2
D-M-E
12.04.2024
FW 14 Leader pin bushings for GB 112 / GB 113 - DME - Material Bronze
D-M-E
12.04.2024
R 03 W Self lubricating leader pin bushings - DME - Mat. 2.0975 - Graphit 2...
D-M-E
12.04.2024
AGN Sprue bushings - DME - Standard Material 1.2312 ca 38-47 HRC
D-M-E
16.04.2024
AGM Sprue bushings - DME - Standard Material 1.2312 ca 38-47 HRC
D-M-E
16.04.2024
FB 120 Locating sleeves - DME - Material DME 76 1.7131 ca 60 HRC
D-M-E
12.04.2024
R 04 W - Leader Pins Bushings - DME - Mat. 2.0975 - Graphite 200 HB
D-M-E
12.04.2024
AGS 50 Sprue residue drifts - DME
D-M-E
04.08.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청