KL12220
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Pre-engineered Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/6/ki.prj},{NB=KL12220},{REF=KL12220},{A=10},{A1=15},{B=25},{B2=27},{D=6},{D1=M10},{D1V=10.000},{D1U=8.160},{PGD1=16.000},{VGD1=10.000},{DVD1=65.000},{DND1=35.000},{SWD1=10.000},{D2=M12},{D2V=12.000},{D2UM=10.106},{D2UV=9.853},{D2PV=13.000},{PGD2=18.000},{VGD2=12.000},{DVD2=40.000},{DND2=40.000},{SWD2=10.000},{H=42.0},{H1=23.5},{H2=15},{H3=37.5},{L=220},{L1=302},{L3=MIN},{L5=27},{T=80},{F=6000},{VERS=2.000},{W=1.000},{M1=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
KL Klinkenzüge - DME
Bill of material
KL12220
REF
Catalog Number
KL12220
KL12220
A
Length a
10
10
mm
A1
Height a1
15
15
mm
B
Width b
25
25
mm
B2
Width b2
27
27
mm
D
Diameter d
6
6
mm
D1
Thread d1
M10
M10
D2
Thread d2
M12
M12
H
Height h
42.0
42.0
mm
H1
Height h1
23.5
23.5
mm
H2
Height h2
15
15
mm
H3
Height h3
37.5
37.5
mm
L
Length l
220
220
mm
L1
Length l1
302
302
mm
L3
Length l3
mm
L5
Length l5
27
27
mm
T
Length t
80
80
mm
F
Force max.
6000
6000
daN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KU Latch Locks - Baffle bars - DME
D-M-E
03.04.2024
Parting Line at Left - Inch Standard - CounterView R-Series
D-M-E
01.09.2009
FW 1850 Two-stage-ejector with stroke - DME
D-M-E
03.04.2024
Straight Brass Plug Baffles
D-M-E
03.04.2024
LL Jiffy Latch Lock - DME
D-M-E
27.11.2017
MRT - DME
D-M-E
27.11.2017
Meteor - X - inch - Hot Runner Manifold Systems
D-M-E
09.05.2017
PSR Mini Might Schieberklammer - DME
D-M-E
27.11.2017
FW 1852 Hexagon socket head screws - DME
D-M-E
27.11.2017
ZZ Racks - DME
D-M-E
03.04.2024
HP 72 Flanges - DME
D-M-E
27.11.2017
ZS Fixing plates - DME
D-M-E
27.11.2017
HP 80 Hydraulic cylinder - DME
D-M-E
27.11.2017
WZ 1030 Pinion shafts - DME - Mat.: 1.2767 ~ 830 N/mm2
D-M-E
08.08.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청