카탈로그: EGIS
생성됨: 19.09.2011
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EGIS
EGIS - M4525x400 - T15 - 40/80/40 - Q10
EGIS
rails_m_v
Powered by
CAD모델 선택
{egis/rails_m_v/m_part.prj},{NB=egis_M4525_T15_400__40_80_Q10},{H=45},{B=25},{L1MINX=20.000},{L1MINST=9.000},{L1DEFAULT=40},{B1=25},{M=22.75},{A=1.5},{H1=7.5},{P1=6.9},{T=15},{HT=35.570},{A1=0.500},{V1D=6.000},{V1H=10.000},{V1H1=13.000},{V1PROF=15.990},{V1D1=8.000},{V1A=0.500},{V1B=8.490},{V1X=1.000},{T10D=7.500},{T10DA=0.750},{T15D=7.500},{T15DA=0.750},{T15D1=11.500},{T03D=8.000},{T03DF=6.000},{T03DPROF=15.000},{T03DPROF1=1.000},{DIA=20.000},{HT1=12.520},{R=6.000},{HT2=14.470},{FORMRAYNURE=1.000},{TYPE=M4525},{L=400},{FORMT=T15},{L1=40},{LA=80},{E1=},{E2=},{QUALITE=Q10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EGIS
Description
M - Rails de guidage M
Nomenclature
EGIS - M4525x400 - T15 - 40/80/40 - Q10
TYPE
Type
M4525
M4525
H
0/-0.2
45
45
mm
B
0/-0.1
25
25
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
FORMT
Trous de fixation
T15 - Trou noyuré pour VIST
T10 - Trou outre pour VIST
T03 - Trou taraudé pour VIST et de profondeur T
Sans trou de fixation
T15 - Trou noyuré pour VIST
T10 - Trou outre pour VIST
T03 - Trou taraudé pour VIST et de profondeur T
Sans trou de fixation
L1
mm
값 입력 L1
mm
cm
inch
ft
확인
L1L2
Valeur pour centrage
40.00
40.00
mm
LA
mm
값 입력 LA
mm
cm
inch
ft
확인
L2
40.00
40.00
mm
E1
Avec/Sans trou en bout
Avec trou en bout
Sans trou en bout
Avec trou en bout
Sans trou en bout
E2
Entrées arrondies aux extrémités
Sans entrées arrondies des 2 côtés
Avec entrées arrondies des 2 côtés
Sans entrées arrondies des 2 côtés
Avec entrées arrondies des 2 côtés
QUALITE
Qualité
Q10 - Qualité standard
Q6 - Qualité précise
Q2 - Qualité spécialemnt précise
Q10 - Qualité standard
Q6 - Qualité précise
Q2 - Qualité spécialemnt précise
B1
0/-0.2
25
25
mm
M
22.75
22.75
mm
A
min.
1.5
mm
VIST
Vis T
M6
M6
H1
7.5
7.5
mm
P1
6.9
6.9
mm
T
min.
15
15
mm
V1
M6
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
V - Rails de guidage V
EGIS
02.11.2011
ML - Rails de guidage ML
EGIS
02.11.2011
Typ M - Linear Bearings Typ M
SCHNEEBERGER
20.01.2022
E-HW - Cages linéaires en équerre
EGIS
16.09.2011
J - Rails de guidage J
EGIS
02.11.2011
E-HRW - Cages linéaires en équerre
EGIS
16.09.2011
S - Rails de guidage S
EGIS
02.11.2011
E-FFW - Cages linéaires en équerre
EGIS
16.09.2011
MVZ-M - Rails de guidage M
EGIS
02.11.2011
M - Rails de guidage M
EGIS
17.03.2023
V - Rails de guidage V
EGIS
07.11.2011
V - Rails de guidage V
EGIS
07.11.2011
FB15 - Convoyeur
Afag
13.12.2021
21320 - Rail de guidage à rouleaux
norelem
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청