svenska
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: Ewellix
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Ewellix
TFG50-23200000-000
Ewellix
Telescopic Pillars
Powered by
CAD모델 선택
{ewellix/telescopic_pillars/tfg_asmtab.prj},{NB=TFG50-23200000-000},{COMP=Ewellix},{DESC=Telescopic Pillar},{TP=TFG},{V=50},{S=200},{OP1=0},{OP2=0},{OP3=0},{AC1=},{AC2=},{P=},{PPATH=parts/tfg_parts/tfg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewellix
Description
Telemag TFG - Telescopic Pillar
Bill of material
TFG50-23200000-000
COMP
Company
Ewellix
DESC
Description
Telescopic Pillar
TP
Type
TFG
V
Voltage
120 V AC (50/60 Hz)
230 V AC (50 Hz)
120 V AC (50/60 Hz)
230 V AC (50 Hz)
V
S
Stroke (S)
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
500.000
700.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
500.000
700.000
mm
OP1
Encoder option
No Option
With 2-Hall Encoder, 14 Pulses per 9 mm Travel
No Option
With 2-Hall Encoder, 14 Pulses per 9 mm Travel
OP2
Mains cable feedthrough option
No Option
With Mains Cable Feedthrough (3xAWG16)
No Option
With Mains Cable Feedthrough (3xAWG16)
OP3
Control cable feedthrough option
No Option
With Control Cable Feedthrough (10xAWG28)
No Option
With Control Cable Feedthrough (10xAWG28)
AC1
Mounting plate option
w/o Mounting Plate
Top Mounting Plate (4xScrew M6x30,1xScrew M10x25)
Bottom Mounting Plate (4xScrew M6x30)
Top Mounting Plate (4xScrew M6x30,1xScrew M10x25) and Bottom Mounting Plate (4xScrew M6x30)
w/o Mounting Plate
Top Mounting Plate (4xScrew M6x30,1xScrew M10x25)
Bottom Mounting Plate (4xScrew M6x30)
Top Mounting Plate (4xScrew M6x30,1xScrew M10x25) and Bottom Mounting Plate (4xScrew M6x30)
AC2
Mains cable plug option
w/o Mains cable and plug
Mains cable SEV plug 3 000 mm, black, 3 x 0.75 mm2
Mains cable Schuko plug 3 000 mm, black, 3 x 0.75 mm2
Mains cable US plug 3 000 mm, black, 3 x 0.75 mm2
Mains cable British Standard plug 3 000 mm, black, 3 x 0.75 mm2
w/o Mains cable and plug
Mains cable SEV plug 3 000 mm, black, 3 x 0.75 mm2
Mains cable Schuko plug 3 000 mm, black, 3 x 0.75 mm2
Mains cable US plug 3 000 mm, black, 3 x 0.75 mm2
Mains cable British Standard plug 3 000 mm, black, 3 x 0.75 mm2
PN
Ordering key
TFG50-23200000-000
P
CAD model position
Retracted
Extended
Retracted
Extended
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청