Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Turnbuckle DIN 1478 SP-M12
Fabory
11 Hook & eye products
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/11_hook_and_eye_products/din_1478.prj},{NB=Spannschlossmutter DIN 1478 SP-M12 16151.120.001(High)},{CNSORDERNO=16151.120.001},{D=12},{VARIANT=0},{PACKAGING=5},{FABNETWEIGHT=212.670},{P=1.75},{D2=25.0},{D3=18.0},{D4=10},{D5=4},{C=4.0},{L1=125},{M=15.0},{T=17.0},{NSB=90},{VERS=1.000},{NENNID=M12},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 1478},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=3.6},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494034609},{INTRASTATCODE=7326909890},{ECLASS=23-13-01-01},{UNSPSC=31162405},{ETIM=EC010592},{FAB_NENN=SP-M12},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 1478 - Turnbuckles made from tubes or bars
Bill of material
Turnbuckle DIN 1478 SP-M12
CNSORDERNO
Article Number
16151.120.001
16151.120.001
NENNID
Short description
M12
M12
D
Thread diameter
12
12
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 1478
THREAD
Thread
Metric thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
STYLE
Style
TYPE
Type
BASICMATERIAL
Basic material
Steel
GRADE
Grade
3.6
SURFACETREATME
Surface treatment
Zinc plated
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.21267
0.21267
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
8715494034609
8715494034609
INTRASTATCODE
Intrastat
7326909890
ECLASS
eClass
23-13-01-01
UNSPSC
31162405
ETIM
EC010592
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/16151120001
PACKAGING
Packaging Unit
5
5
PCS
P
Pitch
1.75
1.75
mm
D2
Diameter
25.0
25.0
mm
D3
Outer diameter min.
18.0
18.0
mm
D4
Clearance hole
10
10
mm
D5
Diameter
4
4
mm
C
Thickness of section
4.0
4.0
mm
L1
Overal length
125
125
mm
M
Thread length
15.0
15.0
mm
T
Distance ~
17.0
17.0
mm
NSB
Adjustability
90
90
mm
LOD
High
Medium
Low
High
Medium
Low
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 1480 - Forged turnbuckles (open form)
Fabory
13.02.2023
DIN 444 B & DIN 444 LB - Augenschrauben, Form B&LB
Fabory
13.02.2023
DIN 1478 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN ≈1480 - Spannschlossmuttern geschmiedet
Fabory
13.02.2023
04211-06 - Turnbuckles, steel, for chain clamp sets
norelem
30.04.2024
DIN 1478 - Steel zinc-plated, with two weld stud ends
Böllhoff
26.10.2021
DIN 1478-SSMU-STVZ - Turnbuckles Similar to DIN 1478, Zinc-Plated
MÄDLER
26.04.2024
07221 - Turnbuckle nuts steel tube, closed form DIN 1478
norelem
30.04.2024
DIN 1479 - Hexagon turnbuckles
Fabory
13.02.2023
Modèle 18-475 - Tendeur à lanterne 2 chapes - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
22.02.2022
K1656 - Turnbuckles, steel, for chain clamp sets
KIPP
07.05.2024
DIN 648 B - Spherical plain bearing rod end with internal thread
Fabory
13.02.2023
V.2AFT - Marine hardware, closing fittings RIGHT HANDED TURNBUCKLE EYES Ino...
FG INOX
16.02.2017
DIN 557 - Square nuts
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청