Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Slotted set screw DIN 915 M8x16
Fabory
2 Socket products & Set screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/2_socket_products_and_set_screws/din_915.prj},{NB=Gewindestift DIN 915 M8x16 07820.080.016(High)},{CNSORDERNO=07820.080.016},{D=8.000},{L=16.000},{PACKAGING=200},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=3.580},{P=1.250},{DP=5.500},{E=4.580},{S=4.000},{TX=5.000},{ZX=4.300},{NENNID=M8X16},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 915},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Socket set screw},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=45H},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Hexagon socket},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=ISO4028,ASMEB18.3.6M,BS4168-4,NEN2344,NFE27-182},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492161284},{INTRASTATCODE=7318154890},{ECLASS=23-11-03-02},{UNSPSC=31161518},{ETIM=EC002390},{FAB_NENN=M8x16},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 368
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 915 - Hexagon socket set screws with dog point
Bill of material
Slotted set screw DIN 915 M8x16
CNSORDERNO
Article Number
07820.080.016
07820.080.016
NENNID
Short description
M8X16
M8X16
D
Nominal thread diameter
8.000
8.000
mm
L
Nominal length
16.000
16.000
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 915
THREAD
Thread
Metric thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
Right
STYLE
Style
TYPE
Type
Socket set screw
BASICMATERIAL
Basic material
Steel
Steel
GRADE
Grade
45H
45H
SURFACETREATME
Surface treatment
Plain
Plain
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
Hexagon socket
COLOR
Color
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.00358
0.00358
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ISO4028,ASMEB18.3.6M,BS4168-4,NEN2344,NFE27-182
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
8715492161284
8715492161284
INTRASTATCODE
Intrastat
7318154890
7318154890
ECLASS
eClass
23-11-03-02
UNSPSC
31161518
ETIM
EC002390
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/07820080016
PACKAGING
Packaging Unit
200
200
PCS
D3
Thread core diameter
6.466
6.466
mm
P
Threaded pitch
1.250
1.250
mm
DP
Diameter of the flat max.
5.500
5.500
mm
S
Width across flats
4.000
4.000
mm
T
Depth of the driving feature min.
5.000
5.000
mm
Z
Length of the pin max.
4.300
4.300
mm
LOD
Level of detail
High
Medium
Low
High
Medium
Low
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 913 - Hexagon socket set screws with flat point
Fabory
21.04.2022
DIN 914 - Hexagon socket set screws with cone point
Fabory
21.04.2022
DIN 916 - Hexagon socket set screws with cup point
Fabory
21.04.2022
DIN 439 B - Hex nuts, lower form B
Fabory
13.02.2023
DIN 7984 - Hexagon socket head cap screws with low head
Fabory
21.04.2022
DIN 7980 - Spring lock washers for screws with cylindrical heads (Attention...
Fabory
13.02.2023
DIN 7985 H - Cross recessed raised cheese head screws H
Fabory
13.02.2023
DIN ≈433 - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, preferably for ...
Fabory
13.02.2023
DIN ≈916 - Hexagon socket set screws with cup point
Fabory
21.04.2022
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
BN 619 - Hex socket set screws with dog point (ISO 4028; DIN 915), A2, stai...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 71412 - Lubricating nipple button head
Fabory
13.02.2023
ISO 4028 - Stainless Steel A2
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청