국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Hexagon nut DIN 986 M8
Fabory
3Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/3_nuts/din_986.prj},{NB=Sechskantmutter DIN 986 M8 16450.080.001(High)},{CNSORDERNO=16450.080.001},{D=8.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=200},{FABNETWEIGHT=5.800},{P=1.250},{M=8.900},{HH=14.000},{M1=6.400},{R=4.600},{S=13.000},{VERS=1.000},{NENNID=M8},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 986},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Cap nut - prevailing torque},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=?|6|},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492591210},{INTRASTATCODE=7318166090},{ECLASS=23-11-07-05},{UNSPSC=31161705},{ETIM=EC002355},{FAB_NENN=M8x1.25},{FAB_GEO=},{FAB_ARTICLENUMBER=16450.080.001},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 986 - Prevailing torque type hexagon domed cap nuts with non metallic insert
Bill of material
Hexagon nut DIN 986 M8
CNSORDERNO
Article Number
16450.080.001
16450.080.001
NENNID
Short description
M8
M8
D
Nominal thread diameter
8.000
8.000
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 986
THREAD
Thread
Metric thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
Right
STYLE
Style
TYPE
Type
Cap nut - prevailing torque
BASICMATERIAL
Basic material
Steel
Steel
GRADE
Grade
?|6|
?|6|
SURFACETREATME
Surface treatment
Zinc plated
Zinc plated
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
Hexagon
COLOR
Color
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.00580
0.00580
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
8715492591210
8715492591210
INTRASTATCODE
Intrastat
7318166090
7318166090
ECLASS
eClass
23-11-07-05
UNSPSC
31161705
ETIM
EC002355
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/16450080001
PACKAGING
Packaging Unit
200
200
PCS
P
Threaded pitch
1.250
1.250
mm
M
Overall height
8.900
8.900
mm
HH
Cap height
14.000
14.000
mm
M1
Wrenching height
6.400
6.400
mm
R
Radius
4.600
4.600
mm
S
Across-flats-dimension max.
13.000
13.000
mm
LOD
Level of detail
High
Medium
Low
High
Medium
Low
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 1587 - Hexagon cap nuts, high form
Fabory
13.02.2023
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
ISO 7380-2 - Button head screws : Hexagon socket button head screws with co...
Fabory
21.04.2022
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
DIN 9021 - Washer with outside diameter ca. 3 x nominal thread diameter
Fabory
13.02.2023
DIN 125 A - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 439 B - Hex nuts, lower form B
Fabory
13.02.2023
DIN 1804 - Slotted round nuts, metric fine for hook spanner
Fabory
13.02.2023
DIN 986 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 917 - Hexagon cap nuts, low form
Fabory
13.02.2023
DIN 603 - Cup head square neck bolts
Fabory
21.04.2022
ISO ≈10642 - Hexagon/Hexalobular socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
07174 - Button head screws EN ISO 7380
norelem
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청