Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Tellerfeder DIN 2093 A/C A 20
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_2093_v2.prj},{NB=Tellerfeder DIN 2093 A/C A 20 - 051448.210.006(High)},{CNSORDERNO=51448.210.006},{VARIANT=0},{PACKAGING=MIN},{FABNETWEIGHT=0.086},{GRUPPE=1},{DE=20.000},{DI=10.200},{T=0.600},{TT=1.200},{HO=0.600},{LO=1.200},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN ≈2093 A/C},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=A (heavy)},{TYPE=Critical applications disc spring},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494624923},{INTRASTATCODE=73182100 },{ECLASS=23-08-04-90 },{UNSPSC=31161811},{ETIM=EC002345},{FAB_NENN=10.2},{FAB_GEO=},{FAB_ARTICLENUMBER=51448.210.006},{REIHE=A},{CNSAVOID=},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN ≈2093 A/C - Disc springs
Bill of material
Tellerfeder DIN 2093 A/C A 20
CNSORDERNO
Article Number
51448.210.006
51448.210.006
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN ≈2093 A/C
THREAD
Thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
STYLE
Style
A (heavy)
TYPE
Type
Critical applications disc spring
BASICMATERIAL
Basic material
Stainless steel
GRADE
Grade
SURFACETREATME
Surface treatment
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
COLOR
Color
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.00009
0.00009
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
8715494624923
8715494624923
INTRASTATCODE
Intrastat
73182100
73182100
ECLASS
eClass
23-08-04-90
23-08-04-90
UNSPSC
31161811
ETIM
EC002345
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/51448210006
PACKAGING
Packaging Unit
PCS
REIHE
Series
A
GRUPPE
GROUP
1
1
DE
Outer diameter h12
20.000
20.000
DI
Inner diameter H12
10.200
10.200
T
Thickness
0.600
0.600
TT
Thickness
1.200
1.200
HO
Height
0.600
0.600
LO
Overall thickness
1.200
1.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 2093 - Disc springs
Fabory
13.02.2023
DIN 976-1 A - Stud bolts - Part 1: Metric thread, form A
Fabory
13.02.2023
V.2RR_EP - SPRING WASHERS DIN 2093 Inox A1 / S.S 303
FG INOX
25.04.2023
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
Disc Spring Standard Material
Schnorr
23.11.2021
FE 850 - Disk springs DIN 2093
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
242.01. - Disc spring DIN 2093
FIBRO
21.07.2023
BN 838 - Disc springs works standard, stainless steel 1.4310
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 2093 B - FN 632 - blank - Plate springs
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
Reference 62527 - CONICAL WASHERS
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62532 - Dynamic spring washer - DIN 2093 - Stainless steel A1
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Disc Spring Corrosion Resistant
Schnorr
23.11.2021
Model 62532 - DISC SPRING DIN 2093 - STAINLESS STEEL A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청