Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 705 EN 27434 V2 37815.280.001
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_705_a_en_27434_v2_asmtab.prj},{NB=DIN 705 EN 27434 V2 37815.280.001},{CNSORDERNO=37815.280.001},{D=28.000},{PACKAGING=MIN},{FABNETWEIGHT=122.000},{H8=28.000},{H13=45.000},{JS14=16.000},{NSS=1.000},{NDEN=8.000},{TDEN=6.466},{PEN=1.250},{LEN=12.000},{DTEN=2.000},{WSEN=1.200},{DFEN=2.500},{LOD=MIN},{NENNID=M8},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 705 A/EN 27434},{STYLE=},{TYPE=With set screw},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=Free-cutting steel},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=with EN 27434},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492771469},{INTRASTATCODE=},{ECLASS=},{UNSPSC=31161807},{ETIM=EC002389},{FAB_NENN=},{FAB_GEO=},{FAB_ARTICLENUMBER=37815.280.001},{CNSAVOID=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 43
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 705 EN 27434 V2 - Stellringe
Bill of material
DIN 705 EN 27434 V2 37815.280.001
CNSORDERNO
Article Number
37815.280.001
37815.280.001
NENNID
Short description
M8
M8
D
Nominal diameter
28.000
28.000
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 705 A/EN 27434
STYLE
Style
TYPE
Type
With set screw
BASICMATERIAL
Basic material
Steel
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
COLOR
Color
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.12200
0.12200
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ADDITIONALINFO
Additional information
with EN 27434
ROHS
RoHs
Y
EANCODE
EAN code
8715492771469
8715492771469
INTRASTATCODE
Intrastat
ECLASS
eClass
UNSPSC
31161807
ETIM
EC002389
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/37815280001
H8
Inner diameter
28.000
28.000
H13
Outer diameter
45.000
45.000
JS14
Thickness
16.000
16.000
mm
NSS
Number of set screws
1.000
1.000
NDEN
Nominal thread diameter
8.000
8.000
TDEN
Thread core diameter
6.466
6.466
mm
PEN
Threaded pitch
1.250
1.250
LEN
Nominal length
12.000
12.000
DTEN
Diameter of the truncated cone point
2.000
2.000
mm
WSEN
Width of slot
1.200
1.200
DFEN
Depth of the driving feature max.
2.500
2.500
LOD
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청