Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 705 ISO 4027 24x24 51371.240.001
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_705_a_iso_4027_asmtab.prj},{NB=DIN_705_ISO_4027_ 24x24 51371.240.001},{CNSORDERNO=51371.240.001},{D=24.000},{PACKAGING=MIN},{FABNETWEIGHT=100.000},{H8=24.000},{H13=40.000},{JS14=16.000},{NSS=1.000},{NDEN=8.000},{TDEN=6.466},{PEN=1.250},{LEN=12.000},{DTEN=2.000},{WSEN=1.200},{DFEN=5.000},{LOD=MIN},{NENNID=M8},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN ≈705A/ISO 4027},{STYLE=},{TYPE=With set screw},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=with EN 27434},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494103565},{INTRASTATCODE=7318220091},{ECLASS=},{UNSPSC=31161807},{ETIM=EC002389},{FAB_NENN=},{FAB_GEO=},{FAB_ARTICLENUMBER=51371.240.001},{CNSAVOID=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 31
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 705 ISO 4027 - Stellringe
Bill of material
DIN_705_ISO_4027_ 24x24 51371.240.001
CNSORDERNO
Article Number
51371.240.001
51371.240.001
NENNID
Short description
M8
M8
D
Nominal diameter
24.000
24.000
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN ≈705A/ISO 4027
STYLE
Style
TYPE
Type
With set screw
BASICMATERIAL
Basic material
Stainless steel
GRADE
Grade
A2
SURFACETREATME
Surface treatment
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
COLOR
Color
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ADDITIONALINFO
Additional information
with EN 27434
with EN 27434
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
8715494103565
8715494103565
INTRASTATCODE
Intrastat
7318220091
7318220091
ECLASS
eClass
UNSPSC
31161807
ETIM
EC002389
PACKAGING
Packaging Unit
PCS
FAB_NENN
INTERNAL_NENN
FAB_GEO
INTERNAL_GEO
FAB_ARTICLENUMBER
Article Number
51371.240.001
51371.240.001
FABNETWEIGHT
Nett weight (pc/kg)
100.000
100.000
CNSAVOID
H8
Inner diameter
24.000
24.000
H13
Outer diameter
40.000
40.000
JS14
Thickness
16.000
16.000
mm
NSS
Number of set screws
1.000
NDEN
Nominal thread diameter
8.000
8.000
TDEN
Thread core diameter
6.466
6.466
mm
PEN
Threaded pitch
1.250
1.250
mm
LEN
Nominal length
12.000
12.000
mm
DTEN
Diameter of the truncated cone point
2.000
2.000
mm
WSEN
Width of slot
1.200
1.200
DFEN
Depth of the driving feature max.
5.000
5.000
LOD
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 705 - ELESA-Lock rings
Elesa
30.04.2024
DIN 705 A ISO 4029 - Stellringe
Fabory
13.02.2023
DIN 705 A - Stellringe
Fabory
13.02.2023
DIN 705A/DIN553 - Sicherungsringe fuer Bohrungen
Fabory
13.02.2023
DIN 705 EN 27434 - Stellringe
Fabory
13.02.2023
DIN 705-A-STELLR-STBL-IS - Adjusting Rings DIN 705 A, Steel bright, Diamete...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 705 ISO 4027 (DIN 914) - Stellringe
Fabory
13.02.2023
DIN 705-A-STELLR-STVZ-IS - Adjusting Rings DIN 705 A, Steel zinc-plated, Di...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 705 EN 27434 V2 - Stellringe
Fabory
13.02.2023
DIN 705 A - FN 679 - rostfrei A1 - Adjusting rings, form A
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
DIN 705-A-STELLR-RF-IS - Adjusting Rings DIN 705 A, Stainless Steel 1.4305 ...
MÄDLER
26.04.2024
ASME ≈B18.3 HSFCHCS - Hexagon Socket Flat Countersunk Head Cap Screws
Fabory
13.02.2023
07800 - Shaft collars set screw DIN 705, steel
norelem
30.04.2024
DIN ≈11024 - Springs cotter
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청