Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Truss Head Machine Screw Type 1 Cross Recess ASME B18.6.3 #8X1
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/asme_b_18_6_3_thmst1cr.prj},{NB=Truss Head Machine Screw Type 1 Cross Recess ASME B18.6.3 #8X1U51862.016.0100},{CNSORDERNO=U51862.016.0100},{D1=0.1640},{LX=1.000},{FABNETWEIGHT=2.520},{TT1=32},{P=1.411},{AMAX=0.384},{AMIN=1.269},{HMAX=0.102},{HMIN=0.309},{RP=0.289},{RM=0.6250},{M=2.0},{R=0.863},{JMAX=0.133},{JMIN=0.116},{TMAX=0.196},{TMIN=0.162},{MD=0.5168},{LOD=MIN},{D=#8},{L=1},{CNSAVOID=},{CNSNN=ASME B18.6.3 THMST1CR},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ASME B18.6.3},{THREAD=Unified National Coarse},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=},{GRADE=},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Truss head},{DRIVINGFEATURE=Phillips},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=},{APPROVAL=},{EANCODE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 54
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
ASME B18.6.3 THMST1CR - Truss Head Machine Screw Type 1 Cross Recess
Bill of material
Truss Head Machine Screw Type 1 Cross Recess ASME B18.6.3 #8X1
CNSORDERNO
Article Number
U51862.016.0100
U51862.016.0100
NENNID
Short description
#8X1
#8X1
인치
D
Nominal Diameter
#8
#8
인치
L
Length
1
1
인치
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
ASME B18.6.3
THREAD
Thread
Unified National Coarse
THREADDIRECTIO
Thread direction
Right
STYLE
Style
TYPE
Type
BASICMATERIAL
Basic material
GRADE
Grade
SURFACETREATME
Surface treatment
HEADSHAPE
Head shape
Truss head
DRIVINGFEATURE
Driving feature
Phillips
COLOR
Color
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.00252
0.00252
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
INTRASTATCODE
Intrastat code
73181552
73181552
ECLASS
eClass
23-11-01-90
UNSPSC
31161504
ETIM
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/U51862.016.0100
PACKAGING
Packaging unit
PCS
TT
Thread type
UNF
UNF
TT1
Thread per inch
32
32
인치
P
Pitch
1.411
1.411
인치
AMAX
Head Diameter Max
0.384
0.384
인치
AMIN
Head Diameter Min
1.269
1.269
인치
HMAX
Head Height Max
0.102
0.102
인치
HMIN
Head Height Min
0.309
0.309
인치
RP
Reces Penetration Gaging Depth max
0.289
0.289
인치
RM
Reess Diameter
0.6250
0.6250
인치
M
Driver size
2.0
2.0
인치
R
Head Radius Max
0.863
0.863
인치
JMAX
Slot Width Max
0.133
0.133
인치
JMIN
Slot Width Min
0.116
0.116
인치
TMAX
Slot Depth Max
0.196
0.196
인치
TMIN
Slot Depth Min
0.162
0.162
인치
TL
1.306
1.306
인치
LOD
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7516 AE-H - Thread cutting screws recessed head, form AE
Fabory
13.02.2023
DIN 439 B - Hex nuts, lower form B
Fabory
13.02.2023
ASME B18.6.3 RHMST1CR - Round Head Machine Screw Type 1 Cross Recess
Fabory
13.02.2023
DIN ≈7500-1 - Linsenschrauben mit Innensechsrund
Fabory
13.02.2023
ISO 14585 C - Hexalobular socket pan head tapping screws
Fabory
13.02.2023
ASME B18.6.3 THMSS - Truss Head Machine Screw Slotted
Fabory
13.02.2023
BN 354 - Slotted truss head machine screws, 4.6 / 4.8, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
ASME B18.6.3 THTST1CR - Truss Head Tapping Screw Type 1 Cross Recess
Fabory
13.02.2023
ASME B18.21.1 EDHSLW - Extra-Duty Helical Spring-Lock Washer
Fabory
21.04.2022
ASME B18.21.1 FW - Type A Plain Washers
Fabory
21.04.2022
ASME B18.6.3 PHMST1ACR - Pan Head Machine Screw Type 1A Cross Recess
Fabory
13.02.2023
ASME B18.6.3 BHMSS - Binding Head Machine ScrewsSlotted
Fabory
13.02.2023
Hex Socket Head Screw - Nut and Bolts Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
TH705 - Dowel pins with internal thread, similar DIN EN ISO 8375)
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청