Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Tapping screw DIN 7981 ST3.5x8-F-H
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/din_7981_f_h.prj},{NB=Blechschraube DIN 7981 ST3.5x8-F-H 26300.035.008(High)},{CNSORDERNO=26300.035.008},{D=3.50},{L=8.00},{PACKAGING=2000},{VARIANT=1.000},{FABNETWEIGHT=0.830},{P=1.3},{A=1.3},{DK=6.900},{K=2.600},{R=0.500},{RF=5.400},{MH=4.200},{TH=2.030},{Y=2.500},{DA=4.100},{NENNID=ST3,5X8MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 7981 F-H},{THREAD=Self tapping thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Flat point},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=Nickel plated},{HEADSHAPE=Pan head},{DRIVINGFEATURE=Phillips},{COMPARABLESTAN=ISO7049 F-H,ASMEB18.6.4},{ADDITIONALINFO=without point},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492654328},{INTRASTATCODE=7318149190},{ECLASS=},{UNSPSC=31161507},{ETIM=EC000889},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 7981 F-H - Cross recessed H pan head tapping screws, form F
Bill of material
Tapping screw DIN 7981 ST3.5x8-F-H
CNSORDERNO
Article Number
26300.035.008
26300.035.008
NENNID
Short description
ST3,5X8MM
ST3,5X8MM
D
Nominal thread diameter
3.50
3.50
mm
L
Nominal length
8.00
8.00
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 7981 F-H
THREAD
Thread
Self tapping thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
STYLE
Style
TYPE
Type
Flat point
BASICMATERIAL
Basic material
Steel
GRADE
Grade
SURFACETREATME
Surface treatment
Nickel plated
HEADSHAPE
Head shape
Pan head
DRIVINGFEATURE
Driving feature
Phillips
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.00083
0.00083
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ISO7049 F-H,ASMEB18.6.4
ADDITIONALINFO
Additional information
without point
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
8715492654328
8715492654328
INTRASTATCODE
Intrastat
7318149190
ECLASS
eClass
UNSPSC
31161507
ETIM
EC000889
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/26300035008
PACKAGING
Packaging Unit
2000
2000
PCS
D3
Thread core diameter
2.640
2.640
mm
P
Threaded pitch
1.3
1.3
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
1.3
1.3
mm
DK
Head diameter max.
6.900
6.900
mm
K
Head height max.
2.600
2.600
mm
R
Transition radius under head max.
0.500
0.500
mm
RF
Radius of curvature of the lens head ~
5.400
5.400
mm
MH
Wing diameter of cross recesses ~
4.200
4.200
mm
TH
Depth of the driving feature max.
2.030
2.030
mm
Y
Length of the cone max.
2.500
2.500
mm
LOD
Level of detail
High
Medium
Low
High
Medium
Low
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청