Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Zylinderschraube DIN 84 V2 M5x25
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/din_84_v2.prj},{NB=Zylinderschraube DIN 84 V2 M5x25 56410.050.025(High)},{CNSORDERNO=56410.050.025},{D=5.00},{L=25.00},{PACKAGING=100},{VARIANT=0.000},{FABNETWEIGHT=0.620},{D3=4.019},{A=0.750},{B=23.400},{DK=8.500},{DA=5.700},{K=3.300},{N=1.200},{R=0.200},{T=1.300},{W=1.300},{X=2.000},{VERS=1},{NENNID=M5x25},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN ≈84},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Machine screw},{BASICMATERIAL=Plastic},{GRADE=PA 6.6},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Cylindrical head},{DRIVINGFEATURES=Slotted},{COMPARABLESTAN=ISO≈1207;ASME≈B18.6.7M;BS≈4183;NEN≈1602;NF≈E25-127},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492862792},{INTRASTATCODE=3926909790},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 50
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN ≈84 - Slotted cheese head screws, accordingin to ISO 1207
Bill of material
Zylinderschraube DIN 84 V2 M5x25
CNSORDERNO
Article Number
56410.050.025
56410.050.025
NENNID
Short description
M5x25
M5x25
D
Nominal thread diameter
5.00
5.00
mm
L
Nominal length
25.00
25.00
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN ≈84
THREAD
Thread
Metric thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
TYPE
Type
Machine screw
BASICMATERIAL
Basic material
Plastic
GRADE
Grade
PA 6.6
SURFACETREATME
Surface treatment
HEADSHAPE
Head shape
Cylindrical head
DRIVINGFEATURES
Driving feature
Slotted
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.00062
0.00062
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ISO≈1207;ASME≈B18.6.7M;BS≈4183;NEN≈1602;NF≈E25-127
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
EANCODE
EAN code
8715492862792
8715492862792
INTRASTATCODE
Intrastat
3926909790
3926909790
ECLASS
eClass
23-11-01-02
23-11-01-02
UNSPSC
31161504
ETIM
EC000887
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/56410050025
D3
Thread core diameter
4.019
4.019
mm
P
Thread pitch
0,8
0,8
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
0.750
0.750
mm
B
Thread length
23.400
23.400
mm
DK
Head diameter
8.500
8.500
mm
DA
Max.
5.700
5.700
mm
K
Head height
3.300
3.300
mm
N
Width of slot
1.200
1.200
mm
R
Transition radius under head
0.200
0.200
mm
T
Depth of the driving feature min.
1.300
1.300
mm
W
min.
1.300
1.300
mm
X
Max.
2.000
2.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청