Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Wire thread insert DIN 8140 A M12x1x18
Fabory
7 Thread repair & inserts
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/7_thread_repair_and_inserts/din_8140.prj},{NB=Gewindeeinsatz DIN 8140 A M12x1x18 71121.121.018(High)},{CNSORDERNO=71121.121.018},{D=12.000},{L1=18.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=25},{FABNETWEIGHT=3.500},{D1=10.917},{P=1.000},{AZW=14.500},{DAMIN=14.400},{DA=14.800},{D2=12.300},{L3=23.100},{L4=18.000},{L2=17.000},{L6=16.500},{NENNID=M12X1,00X18},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 8140-1A},{THREAD=Metric extra fine thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=Wire thread},{TYPE=},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492908865},{INTRASTATCODE=82051000},{ECLASS=23-11-09-01},{UNSPSC=31162802},{ETIM=EC011460},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 52
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 8140 - Wire thread inserts for ISO metric screw threads, form A
Bill of material
Wire thread insert DIN 8140 A M12x1x18
CNSORDERNO
Article Number
71121.121.018
71121.121.018
NENNID
Short description
M12X1,00X18
M12X1,00X18
D
Thread diameter
12.000
12.000
mm
L1
Length
18.000
18.000
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 8140-1A
THREAD
Thread
Metric extra fine thread
Metric extra fine thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
STYLE
Style
Wire thread
TYPE
Type
BASICMATERIAL
Basic material
Stainless steel
GRADE
Grade
A2
SURFACETREATME
Surface treatment
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.00350
0.00350
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
8715492908865
8715492908865
INTRASTATCODE
Intrastat
82051000
82051000
ECLASS
eClass
23-11-09-01
UNSPSC
31162802
ETIM
EC011460
EC011460
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/71121121018
PACKAGING
Packaging Unit
25
25
PCS
P
Threaded pitch
1.000
1.000
mm
AZW
Number of windings
14.500
14.500
mm
DA
Outer diameter max.
14.800
14.800
mm
D2
Diameter
12.300
12.300
mm
L3
Length min.
23.100
23.100
mm
GW
Mounting thread according to DIN 8140-2
EG M12x1
EG M12x1
L5
Length
0.3 to 0.8
0.3 to 0.8
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청