Giroud Type 100 EM - 100.0.1 VN 0/ D
Giroud
Aluminium slides "EasyMount"
Powered by
CAD모델 선택
{giroud/aluminium_slides_easymount/type_100_em.prj},{NB=giroud_type_100_em_100.0.1_VN_0_12.5D},{TYPE=100.0.1},{VER=VN},{BLC=0},{POS=12.5},{ORI=1},{A=100},{B=127},{C=100},{D1=Ø8-G6},{D2=Ø9.2},{D3=M6},{D4=M5},{E=36},{F=99},{H=25},{H1=18},{L3=6},{P1=4.0},{P2=6.0},{T=18},{X=80},{DIV=0.01},{PPATH=type_100_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Giroud
Description
Type 100 EM - Aluminium slides "EasyMount"
Bill of material
Giroud Type 100 EM - 100.0.1 VN 0/ D
TYPE
100.0.1
100.0.1
VER
Choice of vernier
Standard vernier
Short vernier
Vernier with handwheel
Vernier with meter (vertical position)
Vernier with meter (horizontal position)
Standard vernier
Short vernier
Vernier with handwheel
Vernier with meter (vertical position)
Vernier with meter (horizontal position)
mm
BLC
Locking
No
Locking with lardon
Screw locking
No
Locking with lardon
Screw locking
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
ORI
Locking orientation
Right
Left
Right
Left
A
Width
100
mm
B
Length fixed part
127
127
mm
C
Length movable part
100
mm
E
Thickness
36
mm
L
Total length
202.5
202.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청